Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187046
M30C-FR1M-BLANK

Eaton Moeller® series M30 Potentiometer, flache Front, M30, 30,5 mm, ohne Skala/Beschriftung, R 1000 kΩ, P 0,5 W, Frontring Metall

Listenpreis EUR78.54

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 Potentiometer
Katalognummer
187046
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.055 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
Kataloghinweise
ohne Skala/Beschriftung
EAN
4015081821129
Modellcode
M30C-FR1M-BLANK

Betätigungselement

Farbe der Lünette
Titan
Design
Flat Front
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Ausstattung:
3 einzelne Schraubklemmen

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis
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
Bitte anfragen
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.5 W

Bemessungswerte

Leistungsaufnahme
0,5 W
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsleistung
0.5 VA
Widerstand
1000000 Ohm

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP66
NEMA sonstige
Lebensdauer, mechanisch
25.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
30 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4.000 V AC
Typ
Potentiometer

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,5 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,5 - 1,5 mm²
Anzugsdrehmoment
0,5 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.