Eaton Moeller® series M30 Schlüsseltaste, flache Front, rastend, 2 Stellungen, MS5, Schlüssel abziehbar: 0, I, Frontring Metall
| Produktname |
Eaton Moeller® series M30 Schlüsseltaste
|
| Katalognummer |
187057
|
| Produkt Länge/Tiefe |
36 mm
|
| Produkthöhe |
67 mm
|
| Produktbreite |
46 mm
|
| Produktgewicht |
0.06 kg
|
| Zertifikat(e) |
VDE 0660
IEC/EN 60947 CSA file No. 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL Listed CSA certified |
| EAN |
4015081821204
|
| Modellcode |
M30C-FWRS-MS5
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz (Black)
|
| Betätigerfunktion |
Rastend
Schlüssel in Stellung 0 abziehbar Schaltfunktion verrastend Schlüssel in Stellung 1 abziehbar |
| Betätigertyp |
Schlüssel
|
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Frontringmaterial |
Metall
|
| Design |
Schlüsselbetätigung Verriegelungsmechanismus
Flat Front |
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Funktionen |
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
|
| Kennmelderfarbe |
Sonstige
|
| Schlüsselcode |
MS5
|
| Linsentyp |
rund
|
| Anzahl der Schaltstellungen |
2
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja |
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Zubehör |
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
|
| Schutzart |
NEMA 4x, 13
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP66
|
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Öffnungsdurchmesser |
30 mm
|
| Schalthäufigkeit |
100 Schaltspiele/h
|
| Betätigungsdrehmoment |
0.5 Nm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontabmessung: Ø 36 mm
|
| Schaltwinkel |
60 °
|
| Typ |
Schlüsseltaster
|