Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187077
M30C-FWJS4

Eaton Moeller® series M30 Joystick, RMQ-Titan, mit Metallachse, 4 Stellungen, Frontring Metall

Listenpreis EUR88.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 Joystick
Katalognummer
187077
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
93 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.06 kg
Garantie
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947
EAN
4015081821358
Modellcode
M30C-FWJS4

Betätigungselement

Betätigungskraft
5 N
Betätigerfunktion
Tastend
in jeder Position
Farbe der Lünette
Chrom
Frontringmaterial
Metall
Ausstattung:
Glühlampe (24 V)
Rückzug in Nullstellung
Frontring
Metallachse
Anzahl Betätigungsrichtungen
4

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP66
NEMA 4x, 13
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
30 mm
Schalthäufigkeit
2000 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: Ø 36 mm
Typ
Joystick

Produktspezifikation exportieren