Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187080
M30C-FR-SWD

Eaton Moeller® series M30 Potentiometer, flache Front, M30, 30,5 mm, Frontring Metall

Listenpreis EUR63.21

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 Potentiometer
Katalognummer
187080
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
Kataloghinweise
Frontelement-SmartWire-DT-Potenziometer
EAN
4015081821389
Modellcode
M30C-FR-SWD

Betätigungselement

Farbe der Lünette
Metall
Design
Flat Front
Funktionen
Zum Anschluss an SmartWire-DT

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Schutzart
IP65
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
30.5 mm
Typ
Potentiometer

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.