Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187084
M30C-FUSB-60

Eaton Moeller® series M30 Einbaubuchse, 0,6 m, konfektionierte Leitung mit fest angeschlossenem Stecker USB 3.0, Typ A, Frontring Metall

Listenpreis EUR63.41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 Zubehör Einbaubuchsen-Schnittstelle
Katalognummer
187084
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
160 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.09 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
konfektionierte Leitung mit fest angeschlossenem Stecker USB 3.0, Typ A
EAN
4015081821419
Modellcode
M30C-FUSB-60

Betätigungselement

Farbe der Lünette
Metall
Design
USB 3.0 A
Polzahl
Neunpolig

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bemessungswerte

Isolationswiderstand
≥ 100 MΩ
Nennstrom
900 A
Nennspannung - max.
30 V
Bemessungsbetriebsspannung
5 V AC/DC
Widerstand
< 30 mΩ (Volumenbeständigkeit)

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Zubehör
Schutzart
IP65, mit geschlossener Abdeckung
IP20 (mit Stecker in gestecktem Zustand)
Lebensdauer, mechanisch
100 Steckzyklen
Einbautiefe
70 mm
Öffnungsdurchmesser
30.5 mm

Produktspezifikation exportieren