Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

187191
Modellcode: AFDD-15/2/B/003-OL

Brandschutzschalter, 2-polig, B15A-OL, 30 mA, Typ AC. (AFDD-15/2/B/003-OL)

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - AFDD+ Ausrüstung zur Störlichtbogenerkennung
Katalognummer
187191
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
52.5 mm
Produktgewicht
0.277 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CE
EAN
4015081822409
Modellcode
AFDD-15/2/B/003-OL

Additional information

Bei Lieferung angebrachte Zusatzausrüstung
Feuerschutzschalter
Energiebegrenzungsklasse
3
Ausführungen gemäß
IEC/EN 61009
IEC/EN 62606

Delivery program

Anwendung
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Grundfunktion
Störlichtbogen-Schutzschalter
Fehlerstromwert
0.03 A
Polzahl
2-polig
Produktanwendung
Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Sortiment
AFDD
Bemessungsstrom
15 A
Bemessungsstrom des Produktsortiments
10-40 Ampere
Auslösecharakteristik
B
Empfindlichkeitstyp
Typ AC
Wechselstromempfindlich
Auslösecharakteristik
B
Typ
AFDD+

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Entspricht der Produktnorm.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Entspricht der Produktnorm.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Entspricht der Produktnorm.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
7 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
15 A

Technical Data - Electrical

Steuerspannungstyp-Zubehör
AC
Stromprüfmarken
Laut Beschriftung
Impulsstromfestigkeit
Teilweise stoßstromfest, 250 A
Ableitstromtyp
AC
Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen
10 Kilo-Ampere
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2)
0 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009)
10 kA
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung
0 A
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009)
10 kA
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung
230 V
Teststromkreis AC
170–264 Volt AC
Auslösung
unverzögert
Betriebsspannung
230 V
Frequenz
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Einbautiefe
67 mm
Einbaubreite
54 mm
Klimafestigkeit
IEC/EN 61009
Kontaktstellungsanzeige
Rot/Grün
Schutzart
IP20
Schutzart (integriert)
IP40
Gerätehöhe
80 mm
Rahmen
45 mm
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagestil
Tristabiler Gleitverschluss - ermöglicht den Ausbau aus einer bestehenden Schienenkombination
Zulässige Lagerungs- und Transporttemperatur Max
60 °C
Klemmenschutz
Berührungsschutz nach VBG4, ÖVE-EN 6
Anschlussklemmen (oben und unten)
Doppelfunktion
Materialstärke der Sammelschiene
0,8 bis 2 Quadratmillimeter
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Zulässige Lagerungs- und Transporttemperatur - min.
-35 °C

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.