Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187225
Modellcode: AFDD-25/2/B/003-A

Eaton Moeller xPole Serie - AFDD+ Brandschutzschalter, 2-polig, B25A, 30mA, Typ A

Listenpreis EUR220

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - AFDD+ Ausrüstung zur Störlichtbogenerkennung
Katalognummer
187225
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
52.5 mm
Produktgewicht
0.277 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
EAN
4015081822744
Modellcode
AFDD-25/2/B/003-A

Delivery program

Anwendung
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Sortiment
AFDD
Grundfunktion
Störlichtbogen-Schutzschalter
Produktanwendung
Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Polzahl
2-polig
Anzahl der Pole (geschützt)
2
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Auslösecharakteristik
B
Auslösecharakteristik
B
Bemessungsstrom
25 A
Bemessungsstrom des Produktsortiments
10-40 Ampere
Fehlerstromwert
0.03 A
Empfindlichkeitstyp
Pulsstromempfindlich
Typ A
Typ
AFDD+

Technical Data - Electrical

Betriebsspannung
230 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4
Stromprüfmarken
Laut Beschriftung
Impulsstromfestigkeit
Teilweise stoßstromfest, 250 A
Frequenz
50 Hz
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Ableitstromtyp
A
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009)
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen
10 Kilo-Ampere
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009)
10 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1)
10 kA
Teststromkreis AC
170–264 Volt AC
Auslösung
unverzögert
Steuerspannungstyp-Zubehör
AC
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung
230 V
Verschmutzungsgrad
2
Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge

Technical Data - Mechanical

Rahmen
45 mm
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Einbaubreite
54 mm
Gerätehöhe
80 mm
Einbautiefe
67 mm
Montagestil
Tristabiler Gleitverschluss - ermöglicht den Ausbau aus einer bestehenden Schienenkombination
Schutzart
IP20
Schutzart (integriert)
IP40
Anschlussklemmen (oben und unten)
Doppelfunktion
Klemmenschutz
Berührungsschutz nach VBG4, ÖVE-EN 6
Kontaktstellungsanzeige
Rot/Grün
Materialstärke der Sammelschiene
0,8 bis 2 Quadratmillimeter
Klimafestigkeit
IEC/EN 61009
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
6,5 W
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Entspricht der Produktnorm.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Entspricht der Produktnorm.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Entspricht der Produktnorm.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Additional information

Energiebegrenzungsklasse
3
Bei Lieferung angebrachte Zusatzausrüstung
Feuerschutzschalter
Ausführungen gemäß
IEC/EN 61009
IEC/EN 62606

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.