Eaton Moeller xPole Serie - AFDD+ Brandschutzschalter, 2-polig, B32A, 30mA, Typ Wechselstrom
| Produktname |
Eaton Moeller series xPole - AFDD+ Ausrüstung zur Störlichtbogenerkennung
|
| Katalognummer |
187230
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
73 mm
|
| Produktbreite |
52.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.277 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CE
|
| EAN |
4015081822799
|
| Modellcode |
AFDD-32/2/B/003
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
|
| Sortiment |
AFDD
|
| Grundfunktion |
Störlichtbogen-Schutzschalter
|
| Produktanwendung |
Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
2
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
2
|
| Auslösecharakteristik |
B
|
| Auslösecharakteristik |
B
|
| Bemessungsstrom |
32 A
|
| Bemessungsstrom des Produktsortiments |
10-40 Ampere
|
| Fehlerstromwert |
0.03 A
|
| Empfindlichkeitstyp |
Empfindlich auf Wechselstrom
Typ AC |
| Typ |
AFDD+
|
| Betriebsspannung |
230 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4
|
| Stromprüfmarken |
Laut Beschriftung
|
| Impulsstromfestigkeit |
Teilweise stoßstromfest, 250 A
|
| Frequenz |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
| Ableitstromtyp |
AC
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009) |
6 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen |
6 Kilo-Ampere
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009) |
6 kA
|
| Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1) |
6 kA
|
| Teststromkreis AC |
170–264 Volt AC
|
| Auslösung |
unverzögert
|
| Steuerspannungstyp-Zubehör |
AC
|
| Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung |
230 V
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Lebensdauer, elektrisch |
4.000 Schaltvorgänge
|
| Rahmen |
45 mm
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
3
|
| Einbaubreite |
54 mm
|
| Gerätehöhe |
80 mm
|
| Einbautiefe |
67 mm
|
| Montagestil |
Tristabiler Gleitverschluss - ermöglicht den Ausbau aus einer bestehenden Schienenkombination
|
| Schutzart |
IP20
|
| Schutzart (integriert) |
IP40
|
| Anschlussklemmen (oben und unten) |
Doppelfunktion
|
| Klemmenschutz |
Berührungsschutz nach VBG4, ÖVE-EN 6
|
| Kontaktstellungsanzeige |
Rot/Grün
|
| Materialstärke der Sammelschiene |
0,8 bis 2 Quadratmillimeter
|
| Klimafestigkeit |
IEC/EN 61009
|
| Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
32 A
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
9 W
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.2.5 Heben |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Bei Lieferung angebrachte Zusatzausrüstung |
Feuerschutzschalter
|
| Ausführungen gemäß |
IEC/EN 62606
IEC/EN 61009 |