Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187236
AFDD-40/2/B/003

Eaton Moeller xPole Serie - AFDD+ Brandschutzschalter, 2-polig, B40A, 30mA, Typ Wechselstrom

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - AFDD+ Ausrüstung zur Störlichtbogenerkennung
Katalognummer
187236
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
52.5 mm
Produktgewicht
0.277 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
EAN
4015081822850
Modellcode
AFDD-40/2/B/003

Zusätzliche Informationen

Bei Lieferung angebrachte Zusatzausrüstung
Feuerschutzschalter
Energiebegrenzungsklasse
3
Ausführungen gemäß
IEC/EN 61009
IEC/EN 62606

cLieferprogramm

Anwendung
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Grundfunktion
Störlichtbogen-Schutzschalter
Fehlerstromwert
0.03 A
Polzahl
2-polig
Anzahl der Pole (geschützt)
2
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Produktanwendung
Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Sortiment
AFDD
Bemessungsstrom
40 A
Bemessungsstrom des Produktsortiments
10-40 Ampere
Auslösecharakteristik
B
Empfindlichkeitstyp
Typ AC
Empfindlich auf Wechselstrom
Auslösecharakteristik
B
Typ
AFDD+

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Entspricht der Produktnorm.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Entspricht der Produktnorm.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Entspricht der Produktnorm.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
10,5 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
40 A

Technische daten - elektrisch

Steuerspannungstyp-Zubehör
AC
Stromprüfmarken
Laut Beschriftung
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Impulsstromfestigkeit
Teilweise stoßstromfest, 250 A
Ableitstromtyp
AC
Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen
6 Kilo-Ampere
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1)
6 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009)
6 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009)
6 kA
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung
230 V
Teststromkreis AC
170–264 Volt AC
Auslösung
unverzögert
Betriebsspannung
230 V
Frequenz
50 Hz

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
67 mm
Einbaubreite
54 mm
Klimafestigkeit
IEC/EN 61009
Kontaktstellungsanzeige
Rot/Grün
Schutzart
IP20
Schutzart (integriert)
IP40
Gerätehöhe
80 mm
Rahmen
45 mm
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagestil
Tristabiler Gleitverschluss - ermöglicht den Ausbau aus einer bestehenden Schienenkombination
Zulässige Lagerungs- und Transporttemperatur Max
60 °C
Klemmenschutz
Berührungsschutz nach VBG4, ÖVE-EN 6
Anschlussklemmen (oben und unten)
Doppelfunktion
Materialstärke der Sammelschiene
0,8 bis 2 Quadratmillimeter
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Zulässige Lagerungs- und Transporttemperatur - min.
-35 °C

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.