Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Hilfsmittelfach H x B = 490 x 800 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
187345
|
| Produkt Länge/Tiefe |
284 mm
|
| Produkthöhe |
455 mm
|
| Produktbreite |
736 mm
|
| Produktgewicht |
14 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081824038
|
| Modellcode |
XTPZBAVC-H490W800
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Ausführung |
Einbausatz
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
490 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|