Eaton xComfort IKA LV-Systeme Kleinverteiler. IKA Professional Verteiler, IP65 + Klemmen + Montageplatte für integrierte Buchsen, 1/12
| Produktname |
Eaton xComfort IKA Baureihe Control
|
| Katalognummer |
187356
|
| Produkt Länge/Tiefe |
147 mm
|
| Produkthöhe |
436 mm
|
| Produktbreite |
310 mm
|
| Produktgewicht |
2.83 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60670-24
IEC/EN 62208 |
| EAN |
4015081824144
|
| Modellcode |
IKA-C-1/12-ST-X
|
| Ausstattung: |
Stromkreisbezeichnung
Schutz- und Neutralleiterklemmen Verschlusskappen Grundgerät Gerätetragschiene |
| Funktionen |
Anbaumöglichkeit
Grundgerät Plombierbar |
| Schutzklasse |
Schutzklasse II (totalisoliert)
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Grundgerät
Installationsverteiler IKA Normverteiler |
| Anwendung |
Innenräume (Aufstellungsort)
|
| Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
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
Entspricht der Produktnorm.
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
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK08
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP65
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, deshalb unzutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
3,3 kV
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Entspricht der Produktnorm.
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-5 °C bis 40 °C
|
| Nennfrequenz der Kontakte |
50 Hz
|
| Nennspannung bei AC |
415 V AC
|
| Einbautiefe |
127 mm
|
| Kabeleinführungsposition |
Cable entries on top and bottom, side, back plate
|
| Verschlusstyp |
Sonstige
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
| Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Einzel |
| Schutzart |
IP65
IK08 (Schlagfestigkeit) |
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Interne Tiefe |
50.5 mm
|
| Material |
ABS (Kunststoff)
|
| Baugruppenträgertyp |
Tragschiene
|
| Montageart |
DIN-Schienen
Oberflächenmontiert (Putz) Aufbau |
| Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
12
|
| Anzahl der Reihen |
1
|
| PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt |
N: 6 x (2,5 mm² - 6 mm²) + 6 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (10 mm² - 25 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
PE: 6 x (2,5–6 mm²) + 6 x (4–10 mm²) + 1 x (10–25 mm²) + 1 x (16–35 mm²) |
| Material Schutzabdeckung |
Kunststoff
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
12
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
30 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
59 W
|