Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187671
Modellcode: XAD3-0406-T

Eaton xEnergy Netz-Stromschienenanschluss für obere Platte, BxT=425x600 mm, IP32

Listenpreis EUR200

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
187671
Produkt Länge/Tiefe
482 mm
Produkthöhe
78 mm
Produktbreite
332 mm
Produktgewicht
4.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081853557
Modellcode
XAD3-0406-T

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm

Additional information

Ausstattung:
Entlüftung
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren