Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187690
XAD4-1108-T

Eaton xEnergy Netz-Stromschienenanschluss für oberes Feld, B x T = 1100 x 800 mm, IP43

Listenpreis EUR626.84

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
187690
Produkt Länge/Tiefe
682 mm
Produkthöhe
78 mm
Produktbreite
1007 mm
Produktgewicht
17.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081853748
Modellcode
XAD4-1108-T

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Entlüftung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1100 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren