Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187704
XNAD-LD1

Eaton xEnergy Netz-Aufsatzrahmen, Größe 1 für Siemens LD 5-polig

Listenpreis EUR96.79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
187704
Produkt Länge/Tiefe
205 mm
Produkthöhe
69 mm
Produktbreite
338 mm
Produktgewicht
1.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081853885
Modellcode
XNAD-LD1

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Leitungseinführung
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
450 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
450 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren