Eaton Moeller® series MBS PE-Klemme für MBS-I2
| Produktname |
Eaton Moeller® series MBS Zubehör Isolierstoffgehäuse
|
| Katalognummer |
187713
|
| Produkt Länge/Tiefe |
42 mm
|
| Produkthöhe |
15 mm
|
| Produktbreite |
12 mm
|
| Produktgewicht |
0.01 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| EAN |
4015081853977
|
| Modellcode |
MBS-I2-PE
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Nicht zutreffend.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Nicht zutreffend.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Nicht zutreffend.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Ausstattung: |
Nur in Verbindung mit der Montageplatte MBS-I2 einsetzbar
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Anschlusstechnik
|
| Typ |
Schutzleiterklemmen
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
9 mm
|