Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187798
M22-PV/CKC02/IY

Eaton Moeller® series M22 Gehäuse, NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten, Pilzform, 38 mm, unbeleuchtet, Zugentriegelung, 2 Ö, Cage Clamp, rot, Gelb

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller®-Serie M22 Not-Halt-Drucktaster
Katalognummer
187798
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
0.194 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
CE
UL File No.: E29184
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
CSA File No.: 012528
EAN
4015081854820
Modellcode
M22-PV/CKC02/IY

Betätigungselement

Betätigungskraft
50 N
Farbe des Auslösers
rot
Betätiger-Durchmesser
38 mm
Betätigerfunktion
Zugentriegelung
Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1)
4.8 mm
Design
Pilzform
Beleuchtung
unbeleuchtet
Knopfbewegung
5.7 mm

Kontakte

Kraft für Zwangsöffnung - min.
30 N
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.11 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
500 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
115 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
500 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
115 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V

Merkmale und funktionen

Design
Pilzform
Gehäusefarbe
Gelb
Gehäusematerial
Plastik

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP, sonsitge
NEMA 4x, 13
Lebensdauer
100.000 mechanische Schaltspiele
Einbaulage
beliebig
Schalthäufigkeit
600 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 35 mm
Geeignet für
NOT-HALT
Typ
  • Geregelter Stopptaster / Not-Aus-Taster
  • Gehäuse

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.