Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187844
BP-F-800/17/3-P-F3A

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Standverteiler mit Verriegelungsdrehhebel, für F3A Durchsteckflansche, B=800mm, H = 1760 mm, T = 300 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
Katalognummer
187844
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
1760 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
51.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081855292
Modellcode
BP-F-800/17/3-P-F3A

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Ausstattung:
Tür 
Funktionen
Grundgerät
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Metrische Montage

Lieferprogramm

Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Grundgerät

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439

10.2.6 Schlagprüfung
IK08

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Sorte Material
Stahlblech
Installationsart
Bodeneinbau möglich
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Standverteiler
Freistehend
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
1
Anzahl Schlösser
0
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Schutzart
IK08 (Schlagfestigkeit)
IP30
Sonstiges
IK08

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.