Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187863
F3A-XP-M20/16

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Flanschplatte, IP66, Metall, 12xM20 + 10xM16

Listenpreis EUR19.82

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
187863
Produkt Länge/Tiefe
140 mm
Produkthöhe
22 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
0.54 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081855483
Modellcode
F3A-XP-M20/16

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Vorprägungen

cLieferprogramm

Ausführung
Kabelverschraubung

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
22
Form
gerade
Geeignet für Nenngewinde (PG) - max.
20
Geeignet für Nenngewinde (PG) - min.
16
Oberflächenschutz
Pulverbeschichtung
Stärke
2 mm
Gewindeart
Metrisch
Schutzart
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.