Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187872
BPZ-TSB-400/1KL29

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Klemmenträgerschiene inkl. 1 x KL29, für Gehäusebreite 400 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
187872
Produkt Länge/Tiefe
63 mm
Produkthöhe
52 mm
Produktbreite
330 mm
Produktgewicht
0.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081855575
Modellcode
BPZ-TSB-400/1KL29

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Stromstärke
63 A
Polzahl
1-polig
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Öffnung von Rückplatte
50 mm
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung
Sonstige
Gehäusematerial
Messing
Stahlblech
Material
Messing
Montageart
Standverteiler
Direktanbau
Aufputzmontage
Waagerecht
Einbaulage
Horizontal
Anzahl Anschlüsse
29
Schienenlänge
218 mm
Geeignet für Breite
400 mm
Oberflächenausführung
verzinkt
Oberfläche der Kontaktschiene
Unbehandelt
Stärke
8 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.