Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187875
BPZ-TSB-1000/2KL60

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Klemmenträgerschiene inkl. 2 x KL60, für Gehäusebreite 1000 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
187875
Produkt Länge/Tiefe
63 mm
Produkthöhe
52 mm
Produktbreite
930 mm
Produktgewicht
1.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081855605
Modellcode
BPZ-TSB-1000/2KL60

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Stromstärke
63 A
Polzahl
1-polig
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Öffnung von Rückplatte
50 mm
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung
Sonstige
Gehäusematerial
Stahlblech
Messing
Material
Messing
Montageart
Direktanbau
Standverteiler
Aufputzmontage
Waagerecht
Einbaulage
Horizontal
Anzahl Anschlüsse
120
Schienenlänge
884 mm
Geeignet für Breite
1000 mm
Oberflächenausführung
verzinkt
Oberfläche der Kontaktschiene
Unbehandelt
Stärke
8 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.