Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Klemmenträgerschiene inkl. 3 x KL45, für Gehäusebreite 1200 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
187876
|
| Produkt Länge/Tiefe |
63 mm
|
| Produkthöhe |
52 mm
|
| Produktbreite |
1130 mm
|
| Produktgewicht |
1.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081855612
|
| Modellcode |
BPZ-TSB-1200/3KL45
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Stromstärke |
63 A
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Öffnung von Rückplatte |
50 mm
|
| Anschlussmaß Anschlussvorrichtung |
Andere
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
Messing |
| Material |
Messing
|
| Montageart |
Aufputzmontage
Standverteiler Direktanbau Horizontal |
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Anzahl Anschlüsse |
135
|
| Schienenlänge |
990 mm
|
| Geeignet für Breite |
1200 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Oberfläche der Kontaktschiene |
Unbehandelt
|
| Stärke |
8 mm
|