Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187877
BPZ-MT-400/400-1-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Zählerwanne H=400mm, 1 m Baueinheit, für Gehäusebreite 400mm, weiß

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
187877
Produkt Länge/Tiefe
173 mm
Produkthöhe
405 mm
Produktbreite
320 mm
Produktgewicht
3.45 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081855629
Modellcode
BPZ-MT-400/400-1-W

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
9016

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Ausführung
Sonstiges
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Geeignet für Breite
400 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.