Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187879
BPZ-MT-800/400-3-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Zählerwanne H=400mm, 3 m Baueinheiten, für Gehäusebreite 800mm, weiß

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
187879
Produkt Länge/Tiefe
173 mm
Produkthöhe
405 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
4.53 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081855643
Modellcode
BPZ-MT-800/400-3-W

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
9016

cLieferprogramm

Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß
Ausführung
Sonstiges
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.