Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187880
Modellcode: BPZ-MT-1000/400-4-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Zählerwanne H=400mm, 4 m Baueinheiten, für Gehäusebreite 1000mm, weiß

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
187880
Produkt Länge/Tiefe
173 mm
Produkthöhe
405 mm
Produktbreite
920 mm
Produktgewicht
5.17 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081855650
Modellcode
BPZ-MT-1000/400-4-W

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
9016

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Ausführung
Sonstiges
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical data - mechanical

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Breite
1000 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.