Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187890
Modellcode: BPZ-KR101/320

Eaton xEnergy Basic Basiselement, Kabelrangierrahmen für Standverteiler IP55, HxBxT = 100 x 1000 x 320 mm, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Basiselement
Katalognummer
187890
Produkt Länge/Tiefe
320 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
1000 mm
Produktgewicht
5.757 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081855759
Modellcode
BPZ-KR101/320

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Kabelrangierung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Sockel komplett
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical data - mechanical

Gehäusematerial
Stahlblech
Lastkapazität - max.
350 kg
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Standverteiler
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
320 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
320 mm
Geeignet für Breite
1000 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.