Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187892
Modellcode: BPZ-KFS-800

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Kabelkanal, für B = 800 mm, C-Profil

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
187892
Produkt Länge/Tiefe
42 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
770 mm
Produktgewicht
1.458 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081855773
Modellcode
BPZ-KFS-800

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstige
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Material
Stahlblech
Metall
Montageart
Standverteiler
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.