Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187894
I-36/3R-3-MULTIMEDIA-DHP+DHS

Eaton Verbrauchereinheit I-Box LV-Systeme Kleinverteiler. I-Box Multimedia-Verteiler, 3-reihig, 12 Module per Reihe, Tiefe 85 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Verbrauchereinheit LV-Systeme Kleinverteiler
Katalognummer
187894
Produkt Länge/Tiefe
118 mm
Produkthöhe
478 mm
Produktbreite
570 mm
Produktgewicht
10.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081855797
Modellcode
I-36/3R-3-MULTIMEDIA-DHP+DHS

Produktspezifikationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock
Signaldurchlassende Tür
Ausstattung:
Montageplatte
Gehäusematerial
Stahl
Einbauhöhe
478 mm
Einbaubreite
570 mm
Einbautiefe
118 mm
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
RAL-Nummer
9016
Breite in Anzahl der modularen Abstände
12
Farbe
Weiß
Anzahl der Reihen
3
Schutzart
IP30
Funktionen
Plombierbar
Montageart
DIN-Schienen
Hohlwand
Interne Tiefe
108 mm
Anzahl Öffnungen für Steckdosen
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.