Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187895
Modellcode: I-48/4R-3-MULTIMEDIA-DHP+DHS

Eaton Verbrauchereinheit I-Box LV-Systeme Kleinverteiler. I-Box Multimedia-Verteiler, 4-reihig, 12 Module per Reihe, Tiefe 85 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Verbrauchereinheit LV-Systeme Kleinverteiler
Katalognummer
187895
Produkt Länge/Tiefe
118 mm
Produkthöhe
603 mm
Produktbreite
570 mm
Produktgewicht
12 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081855803
Modellcode
I-48/4R-3-MULTIMEDIA-DHP+DHS

Produktspezifikationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock
Signaldurchlassende Tür
Ausstattung:
Montageplatte
Gehäusematerial
Stahl
Einbauhöhe
603 mm
Einbaubreite
570 mm
Einbautiefe
118 mm
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
RAL-Nummer
9016
Breite in Anzahl der modularen Abstände
12
Farbe
Weiß
Anzahl der Reihen
4
Schutzart
IP30
Funktionen
Plombierbar
Montageart
DIN-Schienen
Hohlwand
Interne Tiefe
108 mm
Anzahl Öffnungen für Steckdosen
0

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.