Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187908
Modellcode: ZSD-V17/APZ

ZSD-V17/APZ. Verteilerfeld, 7-reihig, H = 1050 mm, inkl. abgeschottetem und plombierbarem Raum für APZ unten (300mm)

Listenpreis EUR417

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD-Bedienelement für Installationsverteiler
Katalognummer
187908
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
1050 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
4.58 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081855933
Modellcode
ZSD-V17/APZ

Additional information

Ausstattung:
Abdeckung
Montageplatte
N-/PE-Klemme
Zähler an Abschlusspunkt

Technical Data - Mechanical

Abdeckung/Tür Typ
mit Ausschnitt
Anzahl DIN-Schienen
5
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene
12

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.