Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187914
Modellcode: XLSR5148

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Rückwand geschlossen, für HxB = 1400 x 800mm, IP55, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
187914
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
1307 mm
Produktbreite
707 mm
Produktgewicht
12.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081855995
Modellcode
XLSR5148

Additional information

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

Delivery program

Farbe
Grau

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Rastermaß
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.