Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187917
XLSR3144

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Rückwand belüftet, für HxB = 1400 x 425mm, IP31, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
187917
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
1307 mm
Produktbreite
332 mm
Produktgewicht
5.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081856022
Modellcode
XLSR3144

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Rastermaß
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.