Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Rückwand belüftet, für HxB = 1400 x 800mm, IP31, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
187919
|
| Produkt Länge/Tiefe |
15 mm
|
| Produkthöhe |
1307 mm
|
| Produktbreite |
707 mm
|
| Produktgewicht |
11.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081856046
|
| Modellcode |
XLSR3148
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Verwendung für Rückwand
|
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
25 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
20 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|