Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Rückwand belüftet, für HxB = 1600 x 1000mm, IP31, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
187925
|
| Produkt Länge/Tiefe |
15 mm
|
| Produkthöhe |
1507 mm
|
| Produktbreite |
907 mm
|
| Produktgewicht |
16.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081856107
|
| Modellcode |
XLSR31610
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Verwendung für Rückwand
|
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
25 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
20 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|