Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187982
XLSD5S1410

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür, geschlossen, IP55, Scharnier links oder rechts, HxB = 1400 x 1000mm, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
187982
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
1340 mm
Produktbreite
992 mm
Produktgewicht
26.44 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081856671
Modellcode
XLSD5S1410

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

Lieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP55
NEMA 4X

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.