Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

188020
XLSD3D1810

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür, IP31 belüftet, zwei Flügel, HxB = 1800 x 1000mm, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
188020
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
1740 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
37.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081857050
Modellcode
XLSD3D1810

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
symmetrisch geteilte Doppelflügeltür

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP31
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.