Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

188023
Modellcode: XLST5S43

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, geschlossen, verzinkt, für BxT = 425 x 300mm, IP55

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
188023
Produkt Länge/Tiefe
6 mm
Produkthöhe
175 mm
Produktbreite
325 mm
Produktgewicht
1.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081857081
Modellcode
XLST5S43

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm

Additional information

Ausstattung:
Leitungseinführung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.