Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, geschlossen, verzinkt, für BxT = 1000 x 300mm, IP55
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
188026
|
| Produkt Länge/Tiefe |
6 mm
|
| Produkthöhe |
175 mm
|
| Produktbreite |
900 mm
|
| Produktgewicht |
3.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081857111
|
| Modellcode |
XLST5S103
|
| Ausstattung: |
Leitungseinführung
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Bodenbeplankung
Dachbeplankung |
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
300 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|