Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

188052

Eaton Moeller® series M30 Leuchtmelder, RMQ-Titan, flach, gelb, individuell beschriftbar, Frontring Edelstahl

Listenpreis EUR23.26

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 Leuchtmelder
Katalognummer
188052
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
32 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.035 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
Modellcode
M30I-FL-Y-*

Betätigungselement

Farbe der Lünette
Chrom
Frontringmaterial
Metall
Design
Flach
Ausstattung:
Frontring
Beschriftung
Individuelle Beschriftung möglich
Linsenfarbe
Gelb
Linsentyp
Senkkopf
Rundkopf

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
30 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ-Titan
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Größe
Frontabmessung: Ø 36 mm
Typ
Leuchtmelder

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte
0,5 - 1,5 mm², mehrdrähtig
0,5 - 1,5 mm², eindrähtig

Produktspezifikation exportieren