Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

188095
M30I-FDR-G

Eaton Moeller® series M30 Drucktaste, RMQ-Titan, flach, rastend, grün, unbeschriftet, Frontring Edelstahl

Listenpreis EUR29.31

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 Drucktaste
Katalognummer
188095
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.041 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
EAN
4015081857739
Modellcode
M30I-FDR-G

Actuator

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
Grün
Betätigerfunktion
Schaltfunktion verrastend
Rastend
Farbe der Lünette
Edelstahl
Frontringmaterial
Metall
Design
flach
Flat Front
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
Rast-/Rückzug-Funktion kann am Gerät geändert werden
Beschriftung
unbeschriftet
Linsentyp
rund
Anzahl der Befehlsstellungen
1

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Communication

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen

General information

Schutzart
IP69
IP66
IP67
Schutzart (Vorderseite)
IP67
NEMA 4x, 13
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltspiele (wechselstrombetätigt)
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
30.5 mm
Schalthäufigkeit
1.800 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: Ø 36 x 3 mm
Typ
Drucktastenbetätiger

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.