Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

188098
M30I-FDR-X

Eaton Moeller® series M30 Drucktaste, RMQ-Titan, flach, rastend, Frontring Edelstahl

Listenpreis EUR27.33

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 Drucktaste
Katalognummer
188098
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.041 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
EAN
4015081857760
Modellcode
M30I-FDR-X

Betätigungselement

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
Sonstiges
Betätigerfunktion
Rastend
Schaltfunktion verrastend
Farbe der Lünette
Edelstahl
Frontringmaterial
Metall
Design
flach
Flat Front
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
Rast-/Tastfunktion am Gerät veränderbar
Linsentyp
rund
Anzahl der Befehlsstellungen
1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP66
IP67
IP69
Schutzart (Vorderseite)
IP67
NEMA 4x, 13
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltvorgänge (wechselstrombetätigt)
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
30.5 mm
Schalthäufigkeit
1800 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: Ø 36 x 3 mm
Typ
Drucktastenbetätiger

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.