Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

188101
Modellcode: M30I-FDR-G-X1

Eaton Moeller® series M30 Drucktaste, RMQ-Titan, flach, rastend, grün, beschriftet, Frontring Edelstahl

Listenpreis EUR29.3

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 pushbutton
Katalognummer
188101
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.041 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
EAN
4015081857791
Modellcode
M30I-FDR-G-X1

Produktspezifikationen

Typ
Drucktastenbetätiger
Farbe des Auslösers
Grün
Merkmale
Beschriftet
Betätigerfunktion
Rastend
Schaltfunktion verrastend
Ausstattung:
Frontring
Schalthäufigkeit
1800 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja
Betätigungskraft
5 N
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Öffnungsdurchmesser
30.5 mm
Farbe der Lünette
Edelstahl
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Frontringmaterial
Metall
Design
flach
Flat Front
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP67
IP66
IP69
Schutzart (Vorderseite)
IP67
NEMA 4x, 13
Beschriftung
Beschriftet
Frontelementtyp
flach
Funktionen
Rast-/Tastfunktion am Gerät veränderbar
Linsentyp
rund
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltvorgänge (wechselstrombetätigt)
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: Ø 36 x 3 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.