Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

188127
M30I-FR-SWD

Eaton Moeller® series M30 Potentiometer, flache Front, M30, 30,5 mm, Frontring Edelstahl

Listenpreis EUR67.38

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 Potentiometer
Katalognummer
188127
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
EAN
4015081858057
Modellcode
M30I-FR-SWD

Betätigungselement

Farbe der Lünette
Edelstahl
Design
Flat Front
Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Ausstattung:
3 einzelne Schraubklemmen
Funktionen
Zum Anschluss an SmartWire-DT

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja

Bauartnachweis
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.5 W

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsleistung
0.5 VA

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP65
NEMA sonstige
Lebensdauer, mechanisch
25.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
30 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Typ
Potentiometer

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,5 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,5 - 1,5 mm²
Anzugsdrehmoment
0,5 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.