Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

188128
Modellcode: M30I-FR*-*

Eaton Moeller® series M30 Potentiometer, flache Front, M30, 30,5 mm, P 0,5 W, Frontring Edelstahl

Listenpreis EUR83.02

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 Potentiometer
Katalognummer
188128
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.055 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528
DNV
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
Modellcode
M30I-FR*-*

Produktspezifikationen

Typ
Potentiometer
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Ausstattung:
3 einzelne Schraubklemmen
Genauigkeit
± 10 % (linear), Widerstandswert
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Farbe der Lünette
Edelstahl
Drehzahl - max.
1
Drehzahl - min.
1
Öffnungsdurchmesser
30 mm
Bemessungsleistung
0.5 VA
Design
Flat Front
Schutzart
IP66
NEMA sonsitge
Leistungsaufnahme
0,5 W
Lebensdauer, mechanisch
25.000 Schaltvorgänge
Widerstand
Parametrierbar
Anzugsdrehmoment
0,5 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.