Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

188138
Modellcode: M30I-FWR4

Eaton Moeller® series M30 Wahlschalter, RMQ-Titan, mit Drehknopf, rastend, 4 Stellungen, beschriftet, Frontring Edelstahl

Listenpreis EUR45

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 selector switch
Katalognummer
188138
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
43 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.042 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947
EAN
4015081858156
Modellcode
M30I-FWR4

Produktspezifikationen

Benutzt mit
M22-A4 Befestigungsadapter
Typ
Wahlschalteraktor
Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Rastend
Schaltfunktion verrastend
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Ausstattung:
Frontring
Schalthäufigkeit
2000 Schaltspiele/h
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja
Betätigertyp
Drehknopf
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
30 mm
Betätigungsdrehmoment
0.3 Nm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Farbe der Lünette
Edelstahl
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Frontringmaterial
Metall
Design
mit Drehknopf
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP64
Beschriftung
Beschriftet
Kennmelderfarbe
Sonstige
Linsentyp
rund
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Anzahl der Schaltstellungen
4
Größe
Frontabmessung: Ø 36 mm
Produktkategorie
RMQ-Titan

Produktspezifikation exportieren