Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

188159
Modellcode: M30I-FWRS-MS5

Eaton Moeller® series M30 Schlüsseltaste, flache Front, rastend, 2 Stellungen, MS5, Schlüssel abziehbar: 0, I, Frontring Edelstahl

Listenpreis EUR85.84

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 Schlüsseltaste
Katalognummer
188159
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
67 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.06 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
EAN
4015081858286
Modellcode
M30I-FWRS-MS5

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Rastend
Schlüssel in Stellung 0 abziehbar
Schaltfunktion verrastend
Schlüssel in Stellung 1 abziehbar
Betätigertyp
Schlüssel
Farbe der Lünette
Edelstahl
Frontringmaterial
Metall
Design
Schlüsselbetätigung Verriegelungsmechanismus
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
Kennmelderfarbe
Sonstige
Schlüsselcode
MS5
Linsentyp
Rundkopf
Anzahl der Schaltstellungen
2

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Zubehör
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP66
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
30 mm
Schalthäufigkeit
100 Schaltspiele/h
Betätigungsdrehmoment
0.5 Nm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: Ø 36 mm
Schaltwinkel
60 °
Typ
Schlüsseltaster

Produktspezifikation exportieren