Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

188175
M30I-FWS-MS3

Eaton Moeller® series M30 Schlüsseltaste, flache Front, tastend, 2 Stellungen, MS3, Schlüssel abziehbar: 0, Frontring Edelstahl

Listenpreis EUR85.84

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 Schlüsseltaste
Katalognummer
188175
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
67 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.06 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA file No. 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
EAN
4015081858392
Modellcode
M30I-FWS-MS3

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Schlüssel in Stellung 0 abziehbar
Tastend
Betätigertyp
Schlüssel
Farbe der Lünette
Edelstahl
Frontringmaterial
Metall
Design
Schlüsselbetätigung Verriegelungsmechanismus
Flat Front
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
Kennmelderfarbe
Sonstiges
Schlüsselcode
MS3
Linsentyp
rund
Anzahl der Schaltstellungen
2

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Zubehör
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Schutzart
NEMA 4 X, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP66
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
30 mm
Schalthäufigkeit
100 Schaltspiele/h
Betätigungsdrehmoment
0.5 Nm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: Ø 36 mm
Schaltwinkel
40 °
Typ
Schlüsseltaster

Produktspezifikation exportieren