Eaton Moeller® series M30 Wahlschalter, RMQ-Titan, mit Knebelgriff, rastend, 4 Stellungen, Frontring Edelstahl
| Produktname |
Eaton Moeller® series M30 selector switch
|
| Katalognummer |
188189
|
| Produkt Länge/Tiefe |
36 mm
|
| Produkthöhe |
47 mm
|
| Produktbreite |
46 mm
|
| Produktgewicht |
0.042 kg
|
| Zertifikat(e) |
VDE 0660
IEC/EN 60947 |
| EAN |
4015081858491
|
| Modellcode |
M30I-FWRK4
|
| Benutzt mit |
M22-A4 Befestigungsadapter
|
| Typ |
Wahlschalteraktor
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
| Betätigerfunktion |
Schaltfunktion verrastend
Rastend |
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Schalthäufigkeit |
2000 Schaltspiele/h
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja |
| Betätigertyp |
Wählschalter
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Öffnungsdurchmesser |
30 mm
|
| Betätigungsdrehmoment |
0.3 Nm
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Farbe der Lünette |
Edelstahl
|
| Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |
| Frontringmaterial |
Metall
|
| Design |
mit Knebelgriff
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Schutzart |
NEMA 4x, 13
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP64
|
| Kennmelderfarbe |
Sonstige
|
| Linsentyp |
rund
|
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Anzahl der Schaltstellungen |
4
|
| Größe |
Frontabmessung: Ø 36 mm
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|