Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

188217
Modellcode: BPZ-SF-DP-400

Eaton xEnergy Basic installation component, partition for shared composition, vertical, H=400mm

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
188217
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
393.1 mm
Product Width
32 mm
Product Weight
0.84 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE
EAN
4015081860883
Model Code
BPZ-SF-DP-400

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Connector / partition piece
Color
Stainless steel

Technical Data - Mechanical

Material
Metal

Additional information

Functions
Additional equipment
RAL-number
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.