Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

188255
MSC-DM-0,25-M7(24VDC)

Eaton Moeller® series MSC-DM Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 0,06 kW, Ir= 0,16 - 0,25 A, 24 V DC, Gleichspannung MSC-DM-0,25-M7(24VDC)

Listenpreis EUR177.31

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series MSC-DM Direktstarter
Katalognummer
188255
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
170 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.602 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-4-1
UL60947-4-1A
CSA Class No.: 3211-04
UL Category Control No.: NKJH
CSA-C22.2 No. 14-10
UL
CSA File No.: 012528
CE
UL File No.: E123500
VDE 0660
CSA
EAN
4015081861408
Modellcode
MSC-DM-0,25-M7(24VDC)

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
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
Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
0,21 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
0.25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.04 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0.06 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 - 415 V AC
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, Gleichstrombetätigt (UL/CSA)

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Temperaturkompensierter Überlastschutz

Allgemeine Informationen

Klasse
CLASS 10 A
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Zuordnungsart
2
Schutzart
IP20
NEMA sonsitge
Ausführung
IEC/UL Starter
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Überlastauslösestromeinstellung - max.
0.25 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
0.16 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Typ
Starter mit Bimetallauslöser
Spannungsart
Gleichstrom

Magnetsystem

Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC
2.6 W
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
50000 A
Kurzschlussauslöser (Irm) - max.
3.9 A

Produktspezifikation exportieren