Eaton Moeller® series MSC-DM Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 0,09 kW, Ir= 0,25 - 0,4 A, 24 V DC, Gleichspannung MSC-DM-0,4-M7(24VDC)
| Produktname |
Eaton Moeller® series MSC-DM Direktstarter
|
| Katalognummer |
188256
|
| Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
| Produkthöhe |
170 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.602 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-10 UL60947-4-1A UL File No.: E123500 CSA Class No.: 3211-04 CE IEC/EN 60947-4-1 UL CSA VDE 0660 UL Category Control No.: NKJH |
| EAN |
4015081861415
|
| Modellcode |
MSC-DM-0,4-M7(24VDC)
|
| Ausstattung: |
Kurzschlussauslöser
|
| Funktionen |
Temperaturkompensierter Überlastschutz
|
| Klasse |
CLASS 10 A
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Zuordnungsart |
2
|
| Schutzart |
IP20
NEMA sonsitge |
| Ausführung |
IEC/UL Starter
|
| Montageart |
DIN-Schiene
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
0.25 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
0.4 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
| Typ |
Starter mit Bimetallauslöser
|
| Spannungsart |
DC
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
0,31 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
0.4 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
0.06 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0.09 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
230 - 415 V AC
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA) |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V |
50000 A
|
| Kurzschlussauslöser (Irm) - max. |
6.2 A
|
| Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC |
2.6 W
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V